Snel Zoeken

Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2015
Gebruiksuren
9.449 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Limbach-oberfrohna
Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerNAZ01849
Voorraad nummerNAZ01849
Catalogus nummer10040825
Jaar2015
Uren9.449 h
LandDuitsland
PlaatsLimbach-Oberfrohna, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
LENGTH OF STICK: 2900 MM
ENGINEPOWER: 152 HP
OPERATING WEIGHT: 22.6 T
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
KIND OF BUCKET: GP BUCKET
ROCK GUARD: YES
AIR CONDITION: YES
BOOM: ADJUSTABLE BOOM HYDR.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen