Snel Zoeken

Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2015
Gebruiksuren
7.800 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Garching B. München
+49 8932197111
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerNAZ01663
Voorraad nummerNAZ01663
Catalogus nummer10052997
Jaar2015
Uren7.800 h
LandDuitsland
PlaatsGarching b. München, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieUNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 152 HP
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 22.6 T
ROCK GUARD: YES
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen