Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
117.500 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
4632 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWBK01157
Voorraad nummerUP08571
Catalogus nummerCU4381102
Jaar2012
Uren4632 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBrunswick, GA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 117.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
LONG REACH ARRANGEMENTLONG REACH ARRANGEMENT
GRAAFARM, LANGSTICK, LONG
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie42" BUCKET
AC
CAB
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft door bent some.
  • GoedMinor damage to rear of fenders on left and right side
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTool box lid bent
  • Goed
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Good cosmetic condition
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Not required.
  • Full
  • All gauges/switches work properly.
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Engine cranks and runs good at low/ high idle
  • Normal
  • Normal
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Machine starts good.
hydrauliek
  • GoedNo leaks
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • GoedSwivel guard bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • All hydraulic functions work good,no drift in cylinders.All cycle times good.
uitrustingsstukken
  • No attachments
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • 18’ 6”
  • Boom in good condition.
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Stick in good condition
  • 9’ 5”
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Nee
  • Cat
  • 38”
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • No leaks
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Dragerrollers vooraan116mm116mm2424
Dragerrollers achteraan115mm115mm3030
Tussenwielen vooraan20mm20mm2424
Koppelingen104mm104mm2727
Pinnen & bussen (extern)59mm59mm2424
Segmenten2525
Rupsrol 118mm18mm88
Rupsrol 218mm18mm88
Rupsrol 318mm18mm88
Rupsrol 418mm18mm88
Rupsrol 518mm18mm88
Rupsrol 618mm18mm88
Rupsrol 718mm18mm88
Rupsrol 819mm19mm2424
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE75%
koppeling onderdeelnummer9W3138/9W3137
KoppelingenCat
OpmerkingenUndercarriage in good condition
RupsplatenGrouser height 25mm/ 10 % wore
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefoon:+1 770 941 2300
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon