Caterpillar 320FL TC

Caterpillar 320FL TC

Prijs
130.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
2627 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320FL TC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerNHD00212
Voorraad nummerM450739
Catalogus nummerCU2524308
Jaar2016
Uren2627 h
LandVerenigde Staten
PlaatsElpaso, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW130.000 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MotorENGINE
Extra informatieAS IS / AS RECEIVED
2573 GD 12/4/20
CAT CERTIFIED USED
LINES-QC, REACH BOOM
BATTERY, STANDARD
LINES-QC, R9'6" STICK
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
LINES-MP, REACH BOOM
CONTROL, FINE SWING, LESS
STICK, R9'6" B1 HD
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
PUMP
LINES-HP, REACH BOOM
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
MOUNTING, RADIO 12V
LINES-HP, R9'6" STICK
COMBINED CIR B/SLC
CTRL CAT PIN GRABB
DECALS, CAB ISO
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
LINES-MP, R9'8"/R9'6" STICK
BOOM, 18' 8" REACH HD
ENGINE ENCLOSURES / CARBODY,STD.
CLEAN EMISSIONS MODULE, TIER 4
2016 CATERPILLAR 320FL EXCAVATOR
AUXILIARY HYDRAULICS / CE PLATE
320FL STANDARD AR
320F L HEX EUR BCF
SYSTEM, MEDIUM PRESSURE AHC
QUICK DRAINS
LIGHTING,INTERIOR-CAB
LINKAGE
CYLINDER, BOOM (W/BLCV)
CYLINDER, STICK (W/SLCV)
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
TRACK, 28" TG (GLT)
DEVICE, STICK CNTL
SUCTION LINE
CAMERA, REAR & RH
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MotorENGINE
Extra informatieAS IS / AS RECEIVED
2573 GD 12/4/20
CAT CERTIFIED USED
LINES-QC, REACH BOOM
BATTERY, STANDARD
LINES-QC, R9'6" STICK
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
LINES-MP, REACH BOOM
CONTROL, FINE SWING, LESS
STICK, R9'6" B1 HD
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
PUMP
LINES-HP, REACH BOOM
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
MOUNTING, RADIO 12V
LINES-HP, R9'6" STICK
COMBINED CIR B/SLC
CTRL CAT PIN GRABB
DECALS, CAB ISO
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
LINES-MP, R9'8"/R9'6" STICK
BOOM, 18' 8" REACH HD
ENGINE ENCLOSURES / CARBODY,STD.
CLEAN EMISSIONS MODULE, TIER 4
2016 CATERPILLAR 320FL EXCAVATOR
AUXILIARY HYDRAULICS / CE PLATE
320FL STANDARD AR
320F L HEX EUR BCF
SYSTEM, MEDIUM PRESSURE AHC
QUICK DRAINS
LIGHTING,INTERIOR-CAB
LINKAGE
CYLINDER, BOOM (W/BLCV)
CYLINDER, STICK (W/SLCV)
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
TRACK, 28" TG (GLT)
DEVICE, STICK CNTL
SUCTION LINE
CAMERA, REAR & RH
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenLs. Access cover and hood dented
  • Geselecteerde AfdelingenLs. Dent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDent
  • Goed
  • GoedTree rubbing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Low oil sensor on
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • GoedLs. Top of cab flood wiring out of position, rr. Reflector torn
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
hydrauliek
  • Low
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • GoedBucket cyl. Hose guard out of position
  • Goed
  • ZwakBoom drifts, oil contaminated
  • Goed
  • ZwakBoom drifts
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • GoedUnderside gouge
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • CAT
  • 36" NEW CAT BUCKET
  • 36"
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
koppeling onderdeelnummer9w3138
Rupsplaten27.5" wide
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front3
Carrier Rollers Rear3
Idlers Front3636
Track Roller 12016
Track Roller 22016
Track Roller 41620
Track Roller 52020
Track Roller 72020
Track Roller 82020
Track Roller 92424
Track Shoes (Width)43
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Boom cyls. Drifts, Hyd. Oil contamination, PDF. will transport machine to Wagner El Paso for repairs.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon