Caterpillar 320-07GC

Caterpillar 320-07GC

Prijs
147.000 USD
Jaar
2019
Gebruiksuren
1430 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320-07GC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerKTN10137
Voorraad nummerCES001128
Catalogus nummerCU4651276
Jaar2019
Uren1430 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFort Worth, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 147.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
CE PLAATCE PLATE
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
CE PLAATCE PLATE
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenMinor dent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor damage
  • Goed
safety items
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 100%
  • 100%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • 18’8”
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • 9’6”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • CAT
  • MHJ85733
  • 42”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor wear
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Bushings0.40.41212
Carrier Rollers 14.74.733
Carrier Rollers 24.74.733
Idlers Front0.790.7966
Links1.071.071111
Shoe Width31.131.1
Sprocket Segments88
Track Roller 10.70.744
Track Roller 20.710.774
Track Roller 30.70.744
Track Roller 50.70.6940
Track Roller 60.70.744
Track Roller 70.70.744
Track Shoes1.341.331113
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine starts and runs normally.
  • A/c blows cold.
  • Minor damage to belly pan and front cab bumper.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon