Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
184.609 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
4343 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWBK02238
Voorraad nummer0WBK02238
Catalogus nummerCU2426689
Jaar2013
Uren4343 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 184.609
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieENDS: 14MAR2020 - 4973 HOURS

AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER PKG
ENGINE HOOD
ES-BOOM, 9'6" ES-STICK PKG
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-HP PKG,HD/ES-BM/9'6" STK
LINES-QC PKG,HD/ES-BM/9'6" STK
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER, JS
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC -TCS HL PKG
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon