Caterpillar 320E L

Caterpillar 320E L

Prijs
90.000 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
6360 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320E L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerREE00274
Voorraad nummerEQ084313
Catalogus nummerCU4395732
Jaar2013
Uren6360 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 90.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie**

320
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie**

320
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • GoedScratches
  • Geselecteerde AfdelingenMinor lower guard dents, below tool box and tool box dented
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedMinor bends
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth minor cosmetics
  • GoedCover minor cosmetics
  • GoedLeft minor bend
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedBoth skirts minor dents
  • GoedTool box step dented
safety items
  • Goed
  • ZwakInop
  • Goed
meters, cabine, console
  • NeeInop
  • Working rear camera
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTorn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen2 burn holes
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTop poor blade
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPoor cab lights
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor bends
  • GoedLower guards installed and pushed up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • Overall good
  • GoedMinor teeth scaring
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Some wear and overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Ja
  • Cat
  • Overall good
  • Cat
  • 36" Bucket
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten32" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front116 mm116 mm2424
Carrier Rollers Rear118 mm115 mm1230
Idlers Front21 mm21 mm2424
Links104 m104 mm3636
Pins & Bushings (External)57 mm57 mm8080
Pins & Bushings (Internal)764 mm764 mm2525
Segments8080
Track Roller 120 mm20 mm3535
Track Roller 219 mm19 mm2121
Track Roller 419 mm19 mm2121
Track Roller 519 mm19 mm2121
Track Roller 719 mm19 mm2121
Track Roller 820 mm20 mm3535
Track Shoes (Width)2525
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 6358 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources