Caterpillar 316EL9

Caterpillar 316EL9

Prijs
126.750 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
2604 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 316EL9
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDZW01559
Voorraad nummer4CR5589
Catalogus nummerCU2077121
Jaar2014
Uren2604 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, KS
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 126.750
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

316EL 2014
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 76MM (3") RETRACTAB
BUMPER, SIDE STEEL
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CIRCUIT, COMBINED
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HYD VLV, TCS PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG(R-BOOM//9'6" STK)
LINES-HP, R2.9M (R9'6") STICK
LINES-HP, R5.1M (R16'9") BOOM
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'6" STK)
LINES-QC, R2.9M (R9'6") STICK
LINES-QC, R5.1M (R16'9") BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM 5.1M (16'9") HD
R-BOOM, 9'6" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R2.9M (R9'6") HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN, SHADE
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TERMINALS, JUMP START
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
FOLEY EQUIPMENT COMPANYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Contact Us
Telefoon:+316 943 4211
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon