Snel Zoeken

Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Prijs
$ 104.510
Jaar
2016
Gebruiksuren
3.438 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 314ELCR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDKD00805
Voorraad nummerDKD00805
Catalogus nummer10034178
Jaar2016
Uren3.438 h
LandDuitsland
PlaatsFrankenthal, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW104.510 USD
BTW (19%)19.857 USD
Prijs inclusief BTW124.367 USD
Details
Extra informatieUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
BUCKET CONDITION: 30 %
LENGTH OF STICK: 2100 MM
CUTTING WIDTH: 700 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 65 %
KIND OF BUCKET: GP BUCKET
AIR CONDITION: YES
BOOM: ADJUSTABLE BOOM HYDR.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen