Snel Zoeken

CAT 313

CAT 313

Jaar
2022
Gebruiksuren
506 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Hilton Head, SC
+1 8034658080
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 313
Blanchard Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJHR20127
Voorraad nummerCNE000246
Catalogus nummer10090148
Jaar2022
Uren506 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHILTON HEAD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW175.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Pedaal rechtdoor rijdenStraight Travel Pedal
Onderstel, langUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
SpiegelsMirrors
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Extra informatiePRICING INCLUDES BUCKET, HYD THUMB, HYD COUPLER, RAKE.

*MONITOR, 10"
CAMERA, REAR & RH VIEW
CAT GRADE, 2D
EROPS
GRADE SENSOR, 1 PC BOOM
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYD PKG:VLV,TCS,JOYSTK,SLIDER
LINES, HIGH PRESSURE BOOM
MACHINE ECM
Online Owner's Manual
Protection CURRENT 36/5000 UNLIMITED PT&H + TECH (EPP) EXPIRING 27May2025 or 5000hrs: WHICHEVER COMES FIRST.
STORAGE BOX, TWO
SUPPORT, LINES AUXILIARY
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2100
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1300
  • Ja
  • Ja
  • Cab door is bent, Door still closes and latches but the door will have a gap at towards bottom and will be touch cab at top. Visable dent and bottom of door near latch handle
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
401
  • Goed
  • Goed
  • Zwakright cab light missing, tool box light not working
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Ja
  • Ja
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
420
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenwear
  • Geselecteerde Afdelingenwear
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Links229
Pins & Bushings (External)3224
Track Roller 100
Track Roller 200
Track Roller 300
Track Roller 400
Track Roller 500
Track Roller 600
Track Roller 700
Track Shoes (Width)1110
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen