Caterpillar 313

Caterpillar 313

Prijs
121.500 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
878 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 313
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDJE10078
Voorraad nummer9011490
Catalogus nummerCU4325227
Jaar2017
Uren878 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTX
Prijzen
Prijs exclusief BTW121.500 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Extra informatieGUARD, TRACK GUIDING, CENTER
DECALS, EXTERIOR ANSI
SWIVEL, STANDARD
BUMPER, SIDE STEEL
GUARD, BOTTOM HD
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
LINES, BKT CLOSE PGQC
GUARD, SWIVEL
FRAME, BASE, LONG U/C
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
STICK, R9'10" HD
AIR CLEANER, STANDARD
JOYSTICK STANDARD STP PKG
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
DECALS, CAB ANSI
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
PILOT LINES, NO BLADE
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
Features
Extra informatieGUARD, TRACK GUIDING, CENTER
DECALS, EXTERIOR ANSI
SWIVEL, STANDARD
BUMPER, SIDE STEEL
GUARD, BOTTOM HD
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
LINES, BKT CLOSE PGQC
GUARD, SWIVEL
FRAME, BASE, LONG U/C
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
STICK, R9'10" HD
AIR CLEANER, STANDARD
JOYSTICK STANDARD STP PKG
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
DECALS, CAB ANSI
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
PILOT LINES, NO BLADE
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MUSTANG RENTAL SERVICESZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Anthony Olivares
Telefoon:+1 713 452 2000
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon