Caterpillar 312E

Caterpillar 312E

Prijs
99.889 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1413 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 312E
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerPZL00979
Voorraad nummerPZL00979
Catalogus nummerCU4392631
Jaar2016
Uren1413 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 99.889
BTW (19%)$ 18.979
Prijs inclusief BTW$ 118.868
Features
Extra informatieOPERATING WEIGHT: 14.4 T
ENGINEPOWER: 95 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Harald Diemel
Duitsland
Telefoon:+49 6631 96010
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon