Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Prijs
78.759 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
2090 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 312EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerMJD01090
Voorraad nummer0MJD01090
Catalogus nummerCU4342764
Jaar2014
Uren2090 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 78.759
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieENDS: 07SEP2020 - 2654 HOURS

AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUMPER, SIDE STEEL
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BUCKET, QC
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Features
Extra informatieENDS: 07SEP2020 - 2654 HOURS

AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUMPER, SIDE STEEL
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BUCKET, QC
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon