Caterpillar 311F RR

Caterpillar 311F RR

Prijs
90.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
1915 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 311F RR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerKCW00174
Voorraad nummer033244
Catalogus nummerCU2063074
Jaar2014
Uren1915 h
LandVerenigde Staten
PlaatsChula Vista, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 90.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatiePILOT LINES, BLADE
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TC MP STP BLADE PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
*ACCUMULATOR WITH CRN
*BOOM, REACH 14'1" HD
*CIRCUIT, COMBINED
*CIRCUIT, INITIAL
*CIRCUIT, MP OC BLADE
*CONTROL, FINE SWING
*FRONT LINES, STD
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*PILOT LINES, TRAVEL STP
*PILOT LINES, W/O SHOVEL CRANE
BLADE, 8'6"
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CONTROL, BLADE, W/PUMP MP
COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
FRONT LINES, W/ QC CONTROL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
LINES-HP, 9'2" STICK
LINES-MP, 9'2" STICK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
HAWTHORNE MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Craig Baker
Telefoon:+1 858 674 7044
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon