Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Prijs
76.500 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2129 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 308E2
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFJX04170
Voorraad nummerUS0001885
Catalogus nummerCU4458167
Jaar2015
Uren2129 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCity Of Industry, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 76.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatie*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW - 5/19
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW - 5/19
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • red
  • normal
  • normal
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • 24in
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 2000 HOUR SERVICE PERFORMED 5/19 @ 1924 HOURS
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon