Caterpillar 308E2CRSBT

Caterpillar 308E2CRSBT

Prijs
66.500 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
1716 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 308E2CRSBT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFJX01419
Voorraad nummerCE005682
Catalogus nummerCU4412520
Jaar2014
Uren1716 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHenderson, NV
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 66.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, LANGSTICK, LONG
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
STELBLADLEVELING BLADE
Extra informatie*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
*TANK, FUEL
*LINES, BOOM
INSTRUCTIONS, ANSI
T4I
EKBXL03.3EKD
C3.3
CAT
3.3L
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*LINES, STICK
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
*CONTROL PATTERN CHANGER
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*COOLING, HIGH AMBIENT
PL641 INSTALLED 3/8/16
*GUARD, SWIVEL
*RADIO, AM/FM
*HEATER, JACKET WATER
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
EN6F86
65HP
*BLADE, 91", BOLT-ON
8EC1717
*PLUGS, MIRROR MOUNT
2014
COUPLER ID: CE005682Q ATTACHED
*HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
*DRAIN, STANDARD
*ALARM, TRAVEL
*TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome decals are peeling.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedPaint has scratched and gouges throughout (normal for hours)
  • Geselecteerde AfdelingenDents and bends in right side access hood.
  • Geselecteerde AfdelingenRF body panel is dented and has two holes drilled through it. LR access door is dented/damaged.
  • JaMachine needs washed and detailed.
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Rear reflectors are torn
meters, cabine, console
  • GoedCooled to 40 at 57 ambient temp.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWarmed to 110+ at 57 ambient temp
  • Goed
  • Goed1382 hours on current meter, 336 hours on previous meter.
  • Goed
  • GoedInstalled Sept. 2017
  • GoedCoth seat with air ride suspension.
  • Goed
  • Goed
  • JaTravel alarm
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Equipped with AM/FM/BT Radio (radio is missing control knob)
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red, protected to -40 degrees.
  • Most recent PM service performed 8/13/2018 at 1552 hours (1k)
  • Normal
  • Clear
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • 91" Leveling blade - Blade cylinder guard is bent / damaged.
giek
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Goed
  • Goed
bak
  • ZwakBottom of bucket has large dents and worn thin.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTeeth have moderate wear.
  • JaDual Lock Hydraulic Q/C - CE005682Q
  • CAT
  • CAT
  • S/N-HD150203205 Stock# - CE006944C
  • 24" (.30 CYD)
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Rupsplaten450MM TG tracks with rubber pads (rubber pads have some minors cuts and chunks)
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine inspected 3/8/2019 with 1718 hrs.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CASHMAN EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Vicente Saucedo
Telefoon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon