Snel Zoeken

Caterpillar 308E

Caterpillar 308E

CAT Certified
Prijs
$ 94.200
Jaar
2018
Gebruiksuren
2.231 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 308E
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFJX12674
Voorraad nummerUP15185
Catalogus nummer10036743
Jaar2018
Uren2.231 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAustell, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW94.200 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
VERLICHTINGLIGHTING
EPA-LABELEPA LABEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
SNELKOPPELINGCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, 1-DELIGBOOM, 1 PIECE
PILOOTSTURINGPILOT CONTROL
HAND- EN VOETSTURINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) 24 month 1000 hr. parts only
Special Offers 12 month 1000 hr. PT+HYD
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Protection 12 month 1000 hr. PT+HYD
Klantwaarde-overeenkomst 24 month 1000 hr. parts only
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1400
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2227 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • GoedNo leaks
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
uitrustingsstukken
  • Blade
giek
300
  • See photos
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • See photos
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • Cat
  • See photos
  • 24”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEApprox 70%
koppeling onderdeelnummerNon Cat
OpmerkingenSee photos
Rupsplaten17 3/4” wide
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Links73mm73mm3030
Track Roller 113mm13mm3030
Track Roller 213mm13mm
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen