Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prijs
op aanvraag
Jaar
2013
Gebruiksuren
853 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 308E2CRSB
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerTMX00977
Voorraad nummer0TMX00977
Catalogus nummerCU2503758
Jaar2013
Uren853 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBelle Chasse Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*DRAIN, STANDARD
*308E2CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CAB, ROPS
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, QUICK COUPLER, LONG
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TANK, FUEL
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon