Caterpillar 308E2CR SB

Caterpillar 308E2CR SB

Prijs
63.450 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3465 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 308E2CR SB
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFJX01898
Voorraad nummer0FJX01898
Catalogus nummerCU4402471
Jaar2015
Uren3465 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLake Charles Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 63.450
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, STANDARD
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon