Caterpillar 307E2

Caterpillar 307E2

Prijs
87.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1022 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 307E2
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerKC900128
Voorraad nummerEQ006255
Catalogus nummerCU4527766
Jaar2016
Uren1022 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWashington, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 87.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RADIORADIO
GRAAFARM, STANDAARDSTICK, STANDARD
Extra informatieROLL ON-ROLL OFF
ACCUMULATOR,FOR CANADA
LIGHTS, CAB
DRAIN GROUP, OIL
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TANK, STANDARD
LANE 3 ORDER
GUARD, SWIVEL
RAIN GUARD
LINES, AUXILIARY, STICK
LINES, BOOM
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
LINES, 2ND AUXILIARY, STICK
LINES, STICK
TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
CONTROL, PATTERN, STD
ALARM, TRAVEL
CONTROL STANDARD
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CHASSIS
SEAT & MOUNTING GROUP
INSTALLATION ARRANGEMENT,BLADE
FILM GROUP, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
307E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
307E2 HYD EXCAVATOR MA2
BLADE
CONTROL, QUICK COUPLER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon