Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Prijs
53.512 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1139 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 305E2CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerH5M01359
Voorraad nummerH5M01359
Catalogus nummerCU4353347
Jaar2016
Uren1139 h
LandDuitsland
PlaatsErfurt
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 53.512
BTW (19%)$ 10.167
Prijs inclusief BTW$ 63.680
Features
Extra informatieBUCKET 3 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
ENGINEPOWER: 40 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
LENGTH OF STICK: 1750 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 900 MM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Phillip Uri
Duitsland
Telefoon:+49 361 4933318
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon