Caterpillar 304.5E2

Caterpillar 304.5E2

Prijs
49.500 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
689 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 304.5E2
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFXT00140
Voorraad nummerE0059843
Catalogus nummerCU4553307
Jaar2017
Uren689 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTwin Falls, ID
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 49.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RADIORADIO
Extra informatieCOUPLER, PIN GRAB
CAB W/ AC
LINES STK W/SLCV
ENGINE AR-PRIM S/N 7GQ8889
CONTROL PATTERN
BLADE, STRAIGHT
304.5E2 MHE
304.5E2
EQUIP ID#E0059843
LINES BOOM W/BLCV
PL631 SATELLITE
FILM QK COUP ANS
LIGHTS, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
ALARM, TRAVEL
COOLING
HEATER
WIRING GRP
MIRROR, CAB, RIGHT
CAMERA, REAR
TRACK RB
304.5E2 FILM, ANSI
DRAIN, ECOLOGY
304.5E2 HEXMN CFG
STK PKG LNG W/2A
BATTERY, DISCONNEC
LINES, QC LONG
SEAT FAB HIBK SUSP
FILM PLK ANSI
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WESTERN STATES EQUIPMENTZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Andrew Sailors
Telefoon:+1 208 884 2268
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon