Caterpillar 303E CR

Caterpillar 303E CR

Prijs
27.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
1490 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 303E CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHHM00438
Voorraad nummerEQ002055
Catalogus nummerCU2195282
Jaar2015
Uren1490 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 27.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie303E CR MA 1
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie303E CR MA 1
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • Ja@ 1298 hours.
  • Goed
  • GoedHas scratches & chips.
  • GoedHas bottom swing drive guard.
  • Goed
  • Goed
  • GoedSmall dents on right side hood.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBattery box door & side panel dented.
safety items
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
  • JaTravel alarm.
  • Ja
  • JaCD.
  • Ja
  • 3/4 tank.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHour meter changed out @ 609 hours.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSwitch faces worn.
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • 1500pm performed 5/26/20 @ 1289 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAEC working.
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Nee
  • GoedCharging well.
  • Goed
  • GoedHas boom flood.
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Has manual HPCU.
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront blade float working.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTwo speed travel working.
uitrustingsstukken
  • Ja
  • Front push blade.
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • GoedNew stick bushings & pins installed 6Aug20 @ 1298 hours.
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Caterpillar.
  • Unknown ?
  • 16".
  • Goed
  • Goed
  • GoedSide play to stick has been shimmed.
  • Goed
  • GoedNew teeth.
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
CannonTrack adjusters are good.
DragerrollersGood.
TussenwielenGood.
Rupsplaten12" rubber tracks. Worn 40%. Treads have some deep cuts.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall machine in good condition.
  • Inspection done 5Aug20 @ 1298 hours.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources