Caterpillar 316F L

Caterpillar 316F L

Prijs
160.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
2081 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 316F L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYDL10105
Voorraad nummerEQ049652
Catalogus nummerCU2549177
Jaar2017
Uren2081 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 160.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatiewiring harness 6/18/20

316F L HEX AM-N BCF1
AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED MP CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, BKT CLOSE STD
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
LINES-MP, REACH 10'2" STICK
LINES-MP, REACH 16'9" BOOM
MACHINE SOFTWARE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STICK, R10'2" HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatiewiring harness 6/18/20

316F L HEX AM-N BCF1
AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED MP CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, BKT CLOSE STD
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
LINES-MP, REACH 10'2" STICK
LINES-MP, REACH 16'9" BOOM
MACHINE SOFTWARE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STICK, R10'2" HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor tool box cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTool box step minor bend
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Full
  • Working rear camera
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor tear rear of lower cushion
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat hyd.
  • Overall good
giek
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Cat
  • Some wear & overall good
  • 36" Bucket
  • GoedMinor dent
  • GoedSome wear
  • GoedSome wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummer9W3137-38
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten28" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front117 mm117 mm1818
Carrier Rollers Rear116 mm117 mm2418
Idlers Front20 mm20 mm11
Links105.5 mm105.5 mm99
Pins & Bushings (External)58 mm58 mm4040
Pins & Bushings (Internal)762 mm762 mm1010
Segments4040
Track Roller 119 mm19 mm2121
Track Roller 218 mm18 mm1414
Track Roller 418 mm18 mm1414
Track Roller 618 mm18 mm1414
Track Roller 719 mm19 mm2121
Track Shoes (Width)11
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 1528 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources