Snel Zoeken

CAT 349-07

CAT 349-07

Jaar
2021
Gebruiksuren
3.890 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ALTORFER INDUSTRIES
Mokena, IL
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 349-07
Altorfer Industries
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRYG20124
Voorraad nummerUN00611
Catalogus nummer10112336
Jaar2021
Uren3.890 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMokena, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW368.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpiegelsMirrors
Pedaal rechtdoor rijdenStraight Travel Pedal
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Autocarrosserie - StandardCar Body - Standard
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Verwijdersysteem contragewichtCounterweight Removal System
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Grading System - 2DGrading System - 2D
Extra informatiePictures as of 04-19-24 with 3,872 hours. Top counterweight cover to be installed.

360 CAMERA
HEATED SEAT
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1540
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor ding
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor scuffs / dings
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDent at right side
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor scuffs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor dent
safety items
500
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • ELC
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • No movement
  • GoedSmall scuffs on underside
  • Goed
graafarm
300
  • 12 10"
  • No movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
410
  • CAT
  • CAT
  • 74"
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor wear
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
RupsplatenCenter hole triple grouser
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Bushings (EXT)0.470.4799
Bushings (INT)34.0634.0622
Carrier Rollers 17.037.011014
Carrier Rollers 26.977.032210
Idlers Front0.830.831414
Links1.41.400
Shoe Width35.4035.40
Sprocket Segments8.868.863030
Track Roller 12.112.1133
Track Roller 22.122.1103
Track Roller 42.12.1153
Track Roller 62.112.135
Track Roller 82.12.155
Track Roller 92.092.185
Track Shoes1.881.87810
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 04-16-24 at 3872 hrs.
  • Machine runs, drives and operates as it should.
  • Ready to work
  • Rear top counterweight cover to be installed. Removed at time of inspection.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen