Snel Zoeken

CAT 349FL Q+

CAT 349FL Q+

Jaar
2015
Gebruiksuren
13.098 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 349FL Q+
Michigan CAT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHPD00368
Voorraad nummerHPD368
Catalogus nummer10062195
Jaar2015
Uren13.098 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW127.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCAB, AC, 1PC BOOM, 14'1" STK, QC, NO ATTACHMENTS BUCKET NOT INCLUDED
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1130
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenFront bumper under windshield dented
  • Goed
  • Goed
  • GoedPans in place
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeftrear compartment door dented/bent, crease in right rear compartment door
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • GoedRoller frame amd carbody steps in place and straight
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GoedWorking
  • GoedWorking
meters, cabine, console
1110
  • JaTravel alarm working
  • Ja
  • Equipped wirh am/fm radio and back camera
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedGauges work
  • GoedCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Goed
  • Goed
  • GoedHour meter workshows 11557hr,
  • GoedHeated seat with air ride suspension
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenUpper wiper not working
motor
410
  • JaSlight/moderate
  • Nee
  • JaHard to read
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red,
  • Powered by caterpillar C-13 6-cylinder turbo diesel
  • War light goes out when started
  • Normal
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHole through stack
  • Goed
  • GoedStarts and runs good
  • Goed
koelsysteem
310
  • Goed
  • GoedBelt drive
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight boom flood broken/missing, all other floods working
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Left full right overfull, seepage at breather
  • Goed
  • GoedDry
  • GoedPilot operated joystick controls equipped wirh pilot pattern switcher valve
  • Goed
  • GoedHydr function operated good cycle speeds are good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTwo speed travel working
giek
300
  • 24ft
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
210
  • Denting on inner lower stick
  • 14’4ft
  • Geselecteerde AfdelingenMounting bushings at coupler shows aprox 1/4 in play
  • Goed
  • Goed
bak
  • Ja
  • Cater hydraulic operated coupler
  • NO BUCKET INCLUDED- NO ATTACHMENTS
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE52%
koppeling onderdeelnummer390-7143
Koppelingen52-link track
Opmerkingen 1Tracks could use adjustment
Rupsplaten35.5in wide triple grouser pads
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front1701726050
Carrier Rollers Rear1721725050
Idlers Front23243040
Links123.5123.55555
Pins & Bushings (External)71717676
Pins & Bushings (Internal)8688683535
Track Roller 723223020
Track Shoes (Width)32321212
eindaandrijvingen
100
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen