Snel Zoeken

CAT 340EW

CAT 340EW

Jaar
2023
Gebruiksuren
765 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 340EW
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGDZ10026
Voorraad nummerGDZ10026
Catalogus nummer10118362
Jaar2023
Uren765 h
LandVerenigde Staten
Plaats10421 Fern Hill Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW575.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*340 08 EXCAVATOR ARRANGEMENT
*BEACON SOCKET
*BEARING, SWING HD
*CAB MOUNT, ROPS
*COMMON ARR
*COUNTERWEIGHT, 16,667LBS
*COVER, REAR HEADER
*DRINK HOLDER
*FINE SWING
*FRAME, SWING, HD
*GUARD, BOTTOM HD
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR HD
*LIGHT, CHASSIS
*LINES, A/C
*MACHINE ECM
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RECEIVER, BLUETOOTH
*ROLLER, TRACK
*SENSOR, PRESSURE, EOU
*TRAVEL, ALARM
*WIRING, 340 HRC DX/PREMIUM
BATTERY, COLD WEATHER
BKTA GD 69" 3.53YD3 DB
BOOM TUBE W/EOU
BOOM, REACH 21'4",EOU
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR + RH VIEW
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT DB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, RADIATOR W/SCREEN
FAN, REVERSE
FILM, EMC
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
FILM,EXTERIOR,ANSI
GRADE 2D ASSIST & PAYLOAD
GRADE SENSOR, R12'10" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GUARD, TRACK GUIDE SEGMENTED
HYD PKG, HL ADV 2WAY
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
LANE 2 ORDER
LIGHTS PKG, SURROUNDING 2D
LIGHTS, CAB, W/O 360
LIGHTS, REACH BOOM RH & LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINES, DRAIN, PG QC
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT DB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MIRROR, RH SIDE, FRONT & REAR
MONITOR, 10"
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAINS READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, R12'10" DB, EOU
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT W/JS
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 33" TG
UC, LONG WIDE
WIPER, RADIAL W/LOWER
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen