Snel Zoeken

CAT 336

CAT 336

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
3.893 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 336
Yancey CAT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYBN00475
Voorraad nummerUP15678
Catalogus nummer10077379
Jaar2019
Uren3.893 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAustell, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW289.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
EPA-labelEPA LABEL
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
BluetoothBLUETOOTH
GIEKTERUGSLAGKLEPBOOM CHECK VALVE
GRAAFARM TERUGSLAGKLEPSTICK CHECK VALVE
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) 24 month 1000 hr parts only
Online Owner's Manual
Protection 12 month 1000 hr PT+HYD
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 24 month 1000 hr parts only
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 45%
  • 53%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Nee
  • Cat
  • 42 inches
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
koppeling onderdeelnummer513-0097/513-0098
Rupsplaten33.5 inches wide
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front6.186.181212
Carrier Rollers Rear6.206.181012
Idlers Front.81.841021
Links4.844.811428
Pins & Bushings (External)2.702.724527
Pins & Bushings (Internal)3434.1010
Track Roller 27.017.001112
Track Roller 47.046.98616
Track Roller 57.006.991215
Track Roller 77.037.0111
Track Roller 86.986.991615
Track Shoes (Width)1.181.1833
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen