Snel Zoeken

CAT 336-07

CAT 336-07

Jaar
2022
Gebruiksuren
1.735 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT CAT
Thunder Bay, ON
+1 800 268 1965
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 336-07
Toromont Cat – Concord
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDKS20502
Voorraad nummerMC051880
Catalogus nummer10119019
Jaar2022
Uren1.735 h
LandCanada
PlaatsTHUNDER BAY, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW407.518 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Gecombineerde hydrauliekCombined Hydraulics
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Emissieniveau - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Wettelijke status - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / China ExportRegulatory Status - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / China Export
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Onderstel, langUndercarriage, Long
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Pedaal rechtdoor rijdenStraight Travel Pedal
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Extra informatieCustomer Consignment

BOOM REACH 21'4"
STICK R12'10"
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Tussenwielen vooraan2525
Pinnen & bussen (extern)2525
Pinnen & bussen (intern)2525
Rupsschoenen (breedte)2525
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen