favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 336HTH
2020
3395 Hours
YANCEY BROS. CO.
Merk
CAT 336HTH
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
YBN10699
Voorraad nummer
Kies land *
Verenigde Staten
Canada
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika
Australië
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 336HTH
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
CAT 336HTH
Jaar
2020
Gebruiksuren
3.395 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 336HTH
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
op aanvraag
YANCEY BROS. CO.
Macon, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 336HTH
Yancey CAT
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
YBN10699
Catalogus nummer
10133770
Jaar
2020
Uren
3.395 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Macon, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
op aanvraag
BTW
op aanvraag
Prijs inclusief BTW
op aanvraag
Details
Accessoires
Guidance System
Guidance System
Tier 2 conform
Tier 2 Compliant
Tier 1 conform
Tier 1 Compliant
Connectivity Source - Product Link
Connectivity Source - Product Link
Machine Control System Brand - CAT
Machine Control System Brand - CAT
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Wettelijke status - EPA / ARB / MLIT / Korea
Regulatory Status - EPA / ARB / MLIT / Korea
Grading System
Grading System
Airconditioner
Air Conditioner
Koppeling - Snel
Coupler - Quick
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge druk
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Spiegels
Mirrors
Pedaal rechtdoor rijden
Straight Travel Pedal
Hand- en voetsturing
Hand and Foot Control
Giek - Eendelig
Boom - 1 Piece
Autocarrosserie - Standard
Car Body - Standard
Type koppeling - Hydrauliek
Coupler Type - Hydraulic
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Type duim - Hydrauliek
Thumb Type - Hydraulic
Graafarm - Gemiddeld
Stick - Medium
Gecombineerde hydrauliek - Eenrichting
Combined Hydraulics - One Way
Meetsysteem laadvermogen
Payload Measurement System
Extra informatie
Customer Value Agreement (CVA) 12/1000-hour parts only.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst
12/1000-hour parts only.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
20
0
0
reiniging vereist
Nee
extra fuel tanks
Nee
bumper
Goed
car body
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
decals
Goed
draw bar
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
engine doors
Goed
fenders
Goed
fiberglass
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Goed
plastic
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
5
0
0
parking brake functioning
Ja
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
camera(s)
Goed
horn
Goed
seat belt / date
Goed
secondary exit
Goed
travel alarm
Goed
meters, cabine, console
23
0
0
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
sound proofing
Ja
air conditioner
Goed
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
dash console
Goed
door latches / hinges / seals
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - gauges, operation station, console
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Goed
interior plastic / fabric
Goed
mirrors
Goed
monitoring display
Goed
pans/guards
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Goed
switches
Goed
transmission controls
Goed
visor / sunshade
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Goed
motor
10
0
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
has engine been rebuilt?
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Goed
operating condition - engine
Goed
other
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
4
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
aftertreatment heat shields / guards
Goed
def lines / wiring
Goed
diesel exhaust fluid (def) tank
Goed
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Goed
koelsysteem
9
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
folded core radiator
Nee
Nee
olie in antivries
Nee
sand blast grid
Nee
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Goed
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
6
0
0
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Nee
alternator
Goed
batteries / cables / master disconnect
Goed
lighting
Goed
pre-heater
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
hydrauliek
14
0
0
giekcilinder
Goed
bakcilinder
Goed
bedieningskoppeling
Goed
slanglijnen
Goed
hydraulische wartel
Goed
werkingstoestand - hydrauliek
Goed
pompaandrijving
Goed
pompen & kleppen
Goed
graafarmcilinder
Goed
zwenktandwiel
Goed
zwenkmotoren
Goed
tank
Goed
duimcilinder
Goed
transportmotoren
Goed
technology
3
0
0
technology system operational
Ja
bucket sensor
Goed
machine display
Goed
tilt / bucket sensor harness
Goed
uitrustingsstukken
boor
Nee
klem
Nee
vergruizer
Nee
grijper
Nee
hamer
Nee
verpulveraar
Nee
hark
Nee
ripper
Nee
schaar
Nee
duim
Ja
kantelslootbak
Nee
trillende plaat
Nee
giek
3
0
0
toestand giek
Goed
giekpinnen
Goed
pinnen & bussen - giek
Goed
graafarm
3
0
0
pinnen & bussen - graafarm
Goed
graafarm toestanden
Goed
graafarmpinnen
Goed
bak
6
0
0
snelkoppeling
Ja
merk
Cat
snelkoppeling (merk/model)
Cat
serienummer
MFH43948
breedte
54 inches
bucket bottom
Goed
bucket linkage
Goed
bucket mounts
Goed
bucket sides
Goed
cutting edges
Goed
teeth / adapters
Goed
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
koppeling onderdeelnummer
5130097/5130098
Track Shoes Width / Type
33.5 inches
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
6.16
6.20
14
10
Carrier Rollers Rear
6.17
6.19
13
11
Idlers Front
.85
.82
25
14
Links
4.83
4.79
18
32
Pins & Bushings (External)
2.68
2.73
63
18
Pins & Bushings (Internal)
34.10
34.05
10
0
Track Roller 1
6.94
6.95
24
21
Track Roller 2
7.00
7.00
14
14
Track Roller 4
7.02
7.00
10
14
Track Roller 5
7.00
6.99
14
15
Track Roller 7
6.99
7.00
15
14
Track Roller 8
6.94
6.94
24
24
Track Shoe Grouser Height
1.11
1.07
14
20
eindaandrijvingen
4
0
0
magnetic plugs removed & checked?
Ja
housings, left
Goed
housings, right
Goed
planetaries / differential, left
Goed
planetaries / differential, right
Goed
algemene conditie
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Ja
visible oil leaks
Nee
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 336HTH - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.