favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 336-07GC
2020
4972 Hours
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Merk
CAT 336-07GC
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
GSF10098
Voorraad nummer
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 336-07GC
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
CAT 336-07GC
Jaar
2020
Gebruiksuren
4.972 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 336-07GC
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
175.000
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 336-07GC
Gregory Poole Equipment Company
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
GSF10098
Catalogus nummer
10121852
Jaar
2020
Uren
4.972 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Hope Mills, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
175.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Onderstel, lang
Undercarriage, Long
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
Pedaal rechtdoor rijden
Straight Travel Pedal
Giek - Eendelig
Boom - 1 Piece
Autocarrosserie - Standard
Car Body - Standard
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
11
4
0
reiniging vereist
Nee
extra fuel tanks
Nee
opmerkingen - algemeen uiterlijk
Overall good appearance
bumper
Goed
car body
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Geselecteerde Afdelingen
Minor lower guard/side cosmetics
draw bar
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
engine doors
Geselecteerde Afdelingen
Both rears minor cosmetics
fuel tank
Goed
Very minor tank cover ding
grab irons
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
Both rear skirts minor dents
steps / ladder
Goed
safety items
2
1
0
remhouder
Goed
claxon
Geselecteerde Afdelingen
It works but the top button missing
zwenkrem
Goed
meters, cabine, console
15
0
0
achteruitrijalarm
Ja
huidige o&mm
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
diesel exhaust fluid (def) level
3/4
fuel level
3/4
opmerkingen - meters, cabine, console
Working cab radio and 2 cameras
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter
Goed
product link
Goed
seat belt
Goed
05-2023
seat cushion / arm rest
Goed
Minor hole
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
7
0
0
blow-by
Nee
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
notes
Engine runs well
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
belts / pulleys
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
operating condition
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
3
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
notes - emissions
Overall good
aftertreatment heat shields / guards
Goed
def lines / wiring
Goed
diesel exhaust fluid (def) tank
Goed
koelsysteem
8
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
olie in antivries
Nee
standard radiator
Ja
opmerkingen - koelsysteem
Overall good
anti-freeze level / color / condition
Goed
Red
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
0
opmerkingen - elektrisch, start- en laadsysteem
Starts & charges well
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
lighting
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
hydrauliek
13
0
0
opmerkingen - hydrauliek
Operates well. HPCU installed
oliepeil zwenkaandrijving
Good
boom cylinder
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage
Goed
hose lines
Goed
hydraulic swivel
Goed
Lower guards installed and pushed up
operating condition - hydraulics
Goed
pump drive
Goed
pumps & valves
Goed
stick cylinder
Goed
swing gear
Goed
swing motors
Goed
tank
Goed
travel motors
Goed
giek
3
0
0
opmerkingen - giek
Overall good
boom condition
Goed
boom pins
Goed
pins & bushings - boom
Goed
graafarm
1
2
0
opmerkingen - graafarm
Overall ok
pins & bushings - stick
Geselecteerde Afdelingen
Some wear
stick conditions
Goed
stick pins
Geselecteerde Afdelingen
Some wear
bak
5
0
0
snelkoppeling
Nee
merk
Fleco
opmerkingen - bak
Overall good
breedte
60" Bucket
bucket bottom
Goed
bucket linkage
Goed
bucket mounts
Goed
bucket sides
Goed
teeth / adapters
Goed
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Kanon
Track adjusters good
koppeling onderdeelnummer
513-0097, 98
Opmerkingen
Lower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)
Not turned
Pinnen & bussen (intern)
Sealed
Rupsplaten
34" TG Shoes
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
156 mm
156 mm
16
16
Carrier Rollers Rear
156 mm
156 mm
16
16
Idlers Front
22 mm
22 mm
28
28
Links
122 mm
122 mm
28
28
Pins & Bushings (External)
67 mm
67 mm
64
64
Pins & Bushings (Internal)
868 mm
868 mm
24
24
Segments
64
64
Track Roller 1
21 mm
21 mm
33
33
Track Roller 2
20 mm
20 mm
20
20
Track Roller 4
20 mm
20 mm
20
20
Track Roller 5
20 mm
20 mm
20
20
Track Roller 7
20 mm
20 mm
20
20
Track Roller 8
21 mm
21 mm
33
33
Track Shoes (Width)
28 mm
28 mm
16
16
eindaandrijvingen
2
0
0
opmerkingen - eindaandrijvingen
Overall good
housings
Goed
planetaries / diff
Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Inspection performed @ 4972 hrs.
algemene conditie
3
0
0
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Ja
During last service
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 336-07GC - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.