Snel Zoeken

CAT 336

CAT 336

CAT Certified
Jaar
2022
Gebruiksuren
1.959 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
+1 205 229 8715
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 336
THOMPSON POWER SYSTEMS
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDKS20637
Voorraad nummerEQN157944
Catalogus nummer10062191
Jaar2022
Uren1.959 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRental Fleet Machine, subject to availability, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW350.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
Extra informatie12'10" STICK
21'4" BOOM
54" BUCKET
Customer Value Agreement (CVA) : 1000 HOUR FILTER ONLY.
Remaining Factory Warranty : PT + HYD + TECH EXPIRES 8/16/27 OR 5000 HOURS.
TOOL CONTROL
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst : 1000 HOUR FILTER ONLY.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
500
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen