Snel Zoeken

CAT 336-07

CAT 336-07

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
1.480 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MANTRAC SIERRA LEONE LTD
+00 232 7656 7338
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 336-07
MANTRAC SIERRA LEONE LTD.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGDY21082
Catalogus nummer10116157
Jaar2021
Uren1.480 h
LandSierra Leone
PlaatsSierra Leone
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, MEDIUMSTICK, MEDIUM
Extra informatie*GRADE SENSOR, R10'6" STICK
- BOOM, REACH 21'4"(6.5M) EXT
FRAME, SWING STD, BUMPER READY
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
Online Owner's Manual
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen