Snel Zoeken

CAT 336 GC

CAT 336 GC

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
2.312 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Montgomery, AL
+1 205 229 8715
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 336 GC
THOMPSON POWER SYSTEMS
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGSF10159
Voorraad nummerEQN195596
Catalogus nummer10068077
Jaar2021
Uren2.312 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMontgomery, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW280.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatieBOOM, REACH 21'4 "
BUCKET 66" .
Customer Value Agreement (CVA) : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
Remaining Factory Warranty : PWT, HDY, TECH EXPIRES 5/5/24 OR 5000 HOURS.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
900
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Goed
meters, cabine, console
1100
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Opmerkingen 2CTS Pro data from the last inspection for Serial #: GSF10159 completed on May 30, 2023, Hours 2276
Bushings0.410.413636
Carrier Rollers 16.286.2822
Carrier Rollers 26.286.2822
Tussenwielen vooraan0.80.844
Koppelingen1.321.321414
Shoe Width33.533.5
Rupsrol 11.911.9133
Rupsrol 21.911.9133
Rupsrol 31.921.9200
Rupsrol 41.921.9200
Rupsrol 51.921.9200
Rupsrol 61.921.9200
Rupsrol 71.921.9200
Track Sag22
Track Shoes1.591.591010
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen