favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 336FL
2018
6028 Hours
CAROLINA CAT
Merk
CAT 336FL
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
RKB20538
Voorraad nummer
G18-107M
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 336FL
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
CAT 336FL
Jaar
2018
Gebruiksuren
6.028 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 336FL
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
149.000
CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 336FL
Carolina CAT
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
RKB20538
Voorraad nummer
G18-107M
Catalogus nummer
10112740
Jaar
2018
Uren
6.028 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
CHARLOTTE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
149.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Onderstel, lang
Undercarriage, Long
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Giek
Boom
Spiegels
Mirrors
Graafarm
Stick
Pedaal rechtdoor rijden
Straight Travel Pedal
Autocarrosserie - Standard
Car Body - Standard
Radio - AM/FM-radio
Radio - AM FM Radio
Extra informatie
CAB • AIR • 54" BEDROCK BUCKET • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUCKET-HD, 60" 2.46 YD3 (DB)
CCU [CAT CERTIFIED USED]
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN SYE25120
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HOT LIST
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 3 ORDER
LINES, FRONT (STD)
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
Protection 12 Month, 1000 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
REACH BOOM HD PKG
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers
( 2 ) PM 2 Kits
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
7
4
0
reiniging vereist
Ja
Clean and degrease
extra fuel tanks
Nee
s.o.s. taken
Nee
car body
Goed
counterweight
Geselecteerde Afdelingen
Counterweight is scratched and it has dents and a couple holes
decals
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
fuel tank
Geselecteerde Afdelingen
Fill screen is missing
grab irons
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Faded and worn
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
Cab valance dented _ Pump door is dented _ Radiator belly pan dents _Lower rail dents
steps / ladder
Goed
safety items
3
0
0
rops
Ja
Erops
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
brake hold
Goed
horn
Goed
swing brake
Goed
meters, cabine, console
12
2
0
achteruitrijalarm
Ja
huidige o&mm
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Geselecteerde Afdelingen
Lower cab door glass is pexi glass and it is falling out
heater
Goed
meter
Goed
product link
Goed
seat belt
Goed
Sept 2021
seat cushion / arm rest
Goed
switches
Geselecteerde Afdelingen
Ground level safety switch cover is broken
windshield wipers
Goed
motor
6
1
1
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
oliedruk (h/l/n)
n
belts / pulleys
Zwak
ACCESSORY BELT IS WORN AND CRACKING
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
intake / air filters
Geselecteerde Afdelingen
operating condition
Goed
270 hours on the PM
turbocharger / blower
Goed
emissions
0
1
0
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Geselecteerde Afdelingen
According to E/T machine has never had a ash service
koelsysteem
6
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
olie in antivries
Nee
anti-freeze level / color / condition
Goed
Red
coolers
Goed
fan
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
0
dynamo
Goed
accu's/kabels
Goed
verlichting
Goed
startmotor
Goed
bedrading
Goed
hydrauliek
9
2
0
giekcilinder
Goed
bakcilinder
Goed
slanglijnen
Goed
werkingstoestand - hydrauliek
Goed
pompaandrijving
Geselecteerde Afdelingen
Coupler oil level is low and has residue from a leak _Clean and check
pompen & kleppen
Geselecteerde Afdelingen
Clean the center and check _ Oil dripping in the swing cover area
graafarmcilinder
Goed
zwenktandwiel
Goed
zwenkmotoren
Goed
tank
Goed
transportmotoren
Goed
giek
2
0
0
toestand giek
Goed
pinnen & bussen - giek
Goed
graafarm
2
0
0
pinnen & bussen - graafarm
Goed
Bucket will need shims
graafarm toestanden
Goed
bak
5
0
0
merk
Bedrock
breedte
54"
bucket bottom
Goed
bucket linkage
Goed
bucket mounts
Goed
Shim the bucket
bucket sides
Goed
teeth / adapters
Goed
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
koppeling onderdeelnummer
6Y2589-90
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
155
20
Carrier Rollers Rear
156
16
Idlers Front
21.5
21
Links
120.5
49
Pins & Bushings (External)
68.3
52
Track Roller 1
20
20
Track Roller 2
19.5
15
Track Roller 4
20
20
Track Roller 6
19.5
15
Track Roller 8
19.5
15
Track Roller 9
20
20
Track Shoes (Width)
34" 27
32
eindaandrijvingen
2
0
0
behuizingen
Goed
planetaria/differentieel
Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
1809 Idle hours
algemene conditie
2
1
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
body
Geselecteerde Afdelingen
Counterweight has dents and holes _ Lower rails have lite dents _ Cab valance is bent_ Pump door has lite dents
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.