CAT 335-07 P - Rupsgraafmachines - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 335-07 P

CAT 335-07 P

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
2.611 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 335-07 P
Empire Southwest LLC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerXBE00468
Voorraad nummerE200571
Catalogus nummer10179652
Jaar2021
Uren2.611 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEloy, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW270.589 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Onderstel, langUndercarriage, Long
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
GraafarmStick
Pedaal rechtdoor rijdenStraight Travel Pedal
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Terugslagklep voor giekBoom Check Valve
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1450
  • Ja
  • Nee
  • GoedHas scratches
  • Goed
  • Goed
  • GoedHas scratches
  • Geselecteerde AfdelingenGuard is bent
  • Geselecteerde Afdelingendecals are peeling
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFenders have dents also bent on bottom left side fender access door is bent
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenleft side handrail is bent
  • Goed
  • Goed
  • Goedhas scratches
  • Goed
  • GoedHas dent
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenleft step on track is bent and right-side step for catwalk is bent
safety items
211
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHorn button is missing cover
  • Zwakseat belt is out of date.
  • Goed
meters, cabine, console
1812
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakleft front mirror is missing and bracket is broke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenroof hatch window is scratched
  • Zwakwindshield wiper does not work needs checked and advised
motor
620
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenBelt has cracks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPart of service
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goedred
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1310
  • Goed
  • Goedhas scratches on barrel
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenauxiliary manual valve is missing handle
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedhas scratches on barrel
  • Goed
technology
002
  • Zwakmachine has active code for bucket angle sensor needs checked and advised
  • Zwakmachine has active code for stick angle sensor needs checked and advised
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
giek
300
  • 242 inches
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • 126"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
140
  • Jaquick coupler lines bracket is bent can be straightened (weld repair)
  • Cat
  • 48"
  • Geselecteerde Afdelingenhas dents
  • Geselecteerde Afdelingenmissing keeper for pin on thumb
  • Geselecteerde Afdelingenbucket mounts have been welded
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenteeth are worn
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
OpmerkingenMachine has multiple pins that are seized on left and right-side track with 10 bent track pads
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front6.306.2604
Carrier Rollers Rear6.306.2604
Idlers Front0.800.8077
Links4.884.8607
Pins & Bushings (External)2.742.7499
Track Roller 10.760.74105
Track Roller 20.740.7450
Track Roller 3GUARDGUARD
Track Roller 40.740.7655
Track Roller 50.760.761010
Track Roller 6GUARDGUARD
Track Roller 70.720.7405
Track Roller 80.740.7250
Track Shoe Grouser Height1.101.101616
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • service
  • inspection
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Jaengine and hydraulic
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen