Snel Zoeken

CAT 335F

CAT 335F

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.503 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 335F
Thompson Machinery - La Vergne
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerSGJ20518
Voorraad nummer51974
Catalogus nummer4798866
Jaar2019
Uren3.503 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLavergne, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW208.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieC/A, 10'6" STICK, TOOL CONTROL,
Online Owner's Manual
QUICK COUPLER, 48" BUCKET
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen