Snel Zoeken

CAT 330F L

CAT 330F L

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.973 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 330F L
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHCK20341
Voorraad nummer18W01486
Catalogus nummer4723913
Jaar2019
Uren3.973 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW195.100 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN D8T43865 MSO 8GVJZ
FRONT LINES, PGC
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JRB COUPLER INSTALLED.
LANE 2 ORDER
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 31" TG (GLT)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen