Snel Zoeken

CAT 330-07 P

CAT 330-07 P

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
2.973 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 330-07 P
Empire Southwest LLC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerLHW00926
Voorraad nummerE184004
Catalogus nummer10046161
Jaar2019
Uren2.973 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEloy, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW267.341 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
CARROSSERIE STANDAARDCARBODY, STANDARD
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
EPA-LABELEPA LABEL
GIEK, 1-DELIGBOOM, 1 PIECE
HYDRAULISCHE KOPPELINGCOUPLER, HYDRAULIC
HAND- EN VOETSTURINGHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1600
  • Ja
  • JaEngine and hydraulic
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor scratches. (functional)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • NeeMissing load chart, EPA decal and cab certification decal
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
1410
  • Ja
  • Ja
  • JaCD
  • Ja
  • 45%
  • 75%
  • GoedVent temperature 33° Ambient temperature 64°
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedVent temperature 121° Ambient temperature 64°
  • Goed
  • Goed
  • GoedCat AM/FM/ Bluetooth
  • Geselecteerde AfdelingenSeat belts date tag are expired 7/19. (functional)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • JaCord under air filter housing
  • JaWith canister
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
210
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenStick has deep bent on bottom
  • Goed
bak
500
  • Ja
  • Cat
  • XG702679
  • 42”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
900
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonGoed
DragerrollersGoed
TussenwielenGoed
koppeling onderdeelnummer5172281
KoppelingenOn prior inspection states that joints are dry and binding. Someone has greased all links before shipping. At this time all links move freely.
Pinnen & bussen (extern)Goed
Pinnen & bussen (intern)Goed
SegmentenGoed
RupsplatenGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front6.266.26
Carrier Rollers Rear6.266.26
Idlers Front.78.80
Links4.464.46
Pins & Bushings (External)2.602.60
Track Roller 1.74.74
Track Roller 2.72.70
Track Roller 3GUARDGUARD
Track Roller 4.72.72
Track Roller 5GUARDGUARD
Track Roller 6.72.72
Track Roller 7GUARDGUARD
Track Roller 8.72.72
Track Roller 9.74..74
Track Shoes (Width)1.201.20
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Service machine ( Machine was serviced at 2976 8/26/22 it has 8 hours on oil)
  • Inspect machine
  • Oil samples
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen