Snel Zoeken

CAT 330-07B

CAT 330-07B

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
4.621 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Hilton Head, SC
+1 8034658080
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 330-07B
Blanchard Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWCH10730
Voorraad nummerPU000121
Catalogus nummer10103171
Jaar2021
Uren4.621 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHILTON HEAD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW199.850 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
VERLICHTINGLIGHTING
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
AM/FM-radioAM FM RADIO
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
EPA-labelEPA LABEL
BluetoothBLUETOOTH
Extra informatieINCLUDES BUCKET

*MONITOR, 10"
CAMERA, 360 VISIBILITY
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
LINES, QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
Protection 12mo/1000hr POWERTRAIN & HYDRAULICS (EPP)
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1610
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1401
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1400
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Nee
  • Cat
  • MFH40022
  • 54" pin on
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
020
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonBoth are holding tension
DragerrollersNo faults found
TussenwielenNo faults found
OpmerkingenNo abnormal noises, popping, grabbing or grinding present
Opmerkingen 1REPLACED BOTH SPROCKETS @ 4621 hrs
SegmentenGood condition
Track Frame - LeftGeselecteerde Afdelingen
Track Frame - RightGeselecteerde Afdelingen
Bushings0.30.367658
Carrier Rollers 1664242
Carrier Rollers 2664242
Links1.141.134548
Shoe Width31.531.5
Sprocket Segments00
Track Roller 11.521.526464
Track Roller 21.591.563648
Track Roller 81.581.594036
Track Roller 91.521.586440
Track Shoes1.641.6500
Track Shoes (Width)31.531.5
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen