CAT 326-07E - Rupsgraafmachines - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 326-07E

CAT 326-07E

CAT Certified
Jaar
2024
Gebruiksuren
312 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Bismarck, ND
+1 701 298 1700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 326-07E
Butler Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFAY20089
Voorraad nummerMA36645
Catalogus nummer10197318
Jaar2024
Uren312 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBismarck, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW255.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Onderstel, langUndercarriage, Long
Extra informatie2024 CAT 326-07E EXCAVATOR
ADVANCED TOOL CONTROL PACKAGE
BATTERIES, 4
BLOCK HEATER, 120V
BOOM TUBE, EOU
BOOM, REACH 19'4"
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR + RH VIEW
COLD STARTING, ETHER
CONTROL, QC
COOLANT, COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT, 10,140LBS
Customer Value Agreement (CVA) 2 year/1000 hour parts kit only
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, BUCKET CB1
CYLINDER, STICK
FILM, EMC
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE 2D ASST W/ARO & PAYLOAD
GRADE SENSOR, R11'10" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR HD
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
LIGHT, CHASSIS
LIGHT, REACH & SLR BOOM LH
LIGHT, REACH & SLR BOOM RH
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, A/C
LINES, DRAIN, PG
LINES, HP, R11'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, MAKE UP, TCS
LINES, QC, R11'10" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-CB1 W/EYE
MACHINE ECM
MAIN LINE, STD
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
NETWORK MANAGER, A6N2
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
Protection PREMIER ESC W/LABOR- 12/5/2029 or 5000 HOURS and UNDERCARRIAGE WARRANTY 12/05/2028 or 4000 HOURS
QUICK DRAINS
RADIO MODULE, PL243 CELLULAR
RECEIVER, BLUETOOTH
Remaining Factory Warranty 12 MONTH STD W/LABOR- 12/05/2025
RETURN PIPE, TCS
SCREEN, RADIATOR
SENSOR, PRESSURE, EOU
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, R11'10"
SUN SCREEN, REAR
TRACK, 31" TG
TRAVEL, ALARM
UPPER COVER, CENTER
VALVE, FINE SWING
VALVE, HYDRAULIC TCS HL
WIPER, RADIAL W/LOWER
WIRING, PRODUCT LINK ELITE
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 2 year/1000 hour parts kit only
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1800
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2200
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • ** NO BLUCKET OR COUPLER INCLUDED
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen