CAT 326FL
2016
5760 Hours
NMC
Merk
CAT 326FL
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
WGL00865
Voorraad nummer
EQN189361
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
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
CAT 326FL
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
CAT
CAT 326FL
Jaar
2016
Gebruiksuren
5.760 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 326FL
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
175.000
NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
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
CAT 326FL
NMC CAT - Council Bluffs
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
WGL00865
Voorraad nummer
EQN189361
Catalogus nummer
10080040
Jaar
2016
Uren
5.760 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Omaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
175.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Verlichting
Lighting
Pilootsturing
Pilot Control
Radio - AM/FM-radio
Radio - AM FM Radio
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
16
0
0
reiniging vereist
Ja
extra fuel tanks
Nee
s.o.s. taken
Nee
cab or canopy
Good condition
car body
Goed
catwalk
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
engine doors
Goed
fiberglass
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Goed
plastic
Goed
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
3
0
0
rops
Ja
Good condition
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
brake hold
Goed
Brakes Functioning - Yes
horn
Goed
swing brake
Goed
meters, cabine, console
12
0
1
achteruitrijalarm
Ja
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
air conditioner
Goed
door latches
Goed
Door Latches/Hinges - Good condition
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter
Goed
seat belt
Zwak
December 2015
seat cushion / arm rest
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
8
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
antivrieskleur
Red
apparent other engine damage
No
fuel leaks
No
fuel system
Good condition
oliedruk (h/l/n)
Normal
air cleaners
Goed
belts / pulleys
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
4
1
0
lekken
Nee
belts/pulleys - cooling system
Good condition
hoses and tubes - cooling system
Fair condition
coolers
Goed
fan drive
Goed
Belt drive
hoses
Geselecteerde Afdelingen
Minor wear
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
1
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
lighting
Zwak
Lower front work is inoperable - no boom lights
pre-heater
Goed
starter
Goed
Electric Starter
wiring
Goed
hydrauliek
12
0
0
hoses and tubes - hydraulics
Good condition
boom cylinder
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage
Goed
hose lines
Goed
operating condition - hydraulics
Goed
pump drive
Goed
pumps & valves
Goed
stick cylinder
Goed
swing gear
Goed
swing motors
Goed
tank
Goed
travel motors
Goed
giek
3
0
0
gieklengte (werkelijke lengte)
32
boom condition
Goed
boom pins
Goed
pins & bushings - boom
Goed
Lower and upper pins & bushings - Good condition
graafarm
1
0
0
opmerkingen - graafarm
Stick cracked - No
graafarmlengte
28
pins & bushings - stick
Goed
Stick Pins and Bushings (Boom end) Stick Pins & bushings (Bucket linkage) Good condition
bak
2
0
0
snelkoppeling
Nee
bucket linkage
Goed
bucket mounts
Goed
undercarriage
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - links
Good31 inch track pads - triple grouser with 30 to 30 second inch tread depth - Good condition
Rupsframe - rechts
GoodPins a little worn on one side, but have been turned, sprockets starting to show a little spread
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
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
CAT 326FL - Mascus VS