Snel Zoeken

CAT 323 TH

CAT 323 TH

Jaar
2018
Gebruiksuren
3.490 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ALTORFER INC.
Cedar Rapids, IA
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 323 TH
Altorfer Inc.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRAZ00770
Voorraad nummerUS00238
Catalogus nummer4902097
Jaar2018
Uren3.490 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCedar Rapids, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW170.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
SpiegelsMirrors
GraafarmStick
Pedaal rechtdoor rijdenStraight Travel Pedal
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Autocarrosserie - StandardCar Body - Standard
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
Onderstel, langUndercarriage, Long
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Grading SystemGrading System
Extra informatiePictures and inspection as of 9-11-24 with 3,490 hours.

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1190
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenmultiple bent up and damaged.
  • Goeddoes have some scuffs.
  • GoedDoes have few scuffs on it
  • Geselecteerde Afdelingendraw bar area bent up pretty good on back side.
  • Geselecteerde Afdelingenreally gouged up.
  • Geselecteerde Afdelingenleft side and boom scuffed and scratched up.
  • Geselecteerde Afdelingenback side bent up.
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenleft door dented and twisted some.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas scuffed and front right corner paint coming off.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenlots of scuffs on left side and top.
  • Geselecteerde Afdelingenright front dented and left side gouged up.
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1510
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedApr-18
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingensprayers didn’t work.
motor
1100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Elc
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll electric
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1410
  • Ja
  • Ja
  • full and clean
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenbuttons coming apart.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Ja
giek & arm
130
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingenhas visible movement in the boom base.
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas some movement, needs shimmed.
  • Geselecteerde Afdelingenthere is movement.
giek
210
  • 18’6”
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas some wear on them.
graafarm
210
  • 9’6”
  • Geselecteerde Afdelingenthere is some wear on them.
  • Goed
  • Goed
bak
510
  • 48”
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas some movement.
  • Goed
  • GoedHas side bits
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Bushings (EXT)0.380.384545
Bushings (INT)30.230.25050
Carrier Rollers 14.654.651010
Carrier Rollers 24.654.651010
Idlers Front0.830.835353
Links1.091.095555
Shoe Width31.131.1
Sprocket Segments004040
Track Roller 11.711.7273
Track Roller 21.411.439288
Track Roller 41.431.438888
Track Roller 51.431.458884
Track Roller 71.461.448286
Track Roller 81.41.449486
Track Shoes1.521.521010
eindaandrijvingen
500
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected on 9-11-24 at 3490 hrs.
algemene conditie
110
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingendoes have some damage on a few panels and belly pans.
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen