Snel Zoeken

CAT 320-07A

CAT 320-07A

Jaar
2018
Gebruiksuren
5.132 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 320-07A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHEX01661
Voorraad nummerHEX01661
Catalogus nummer10127257
Jaar2018
Uren5.132 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW94.229 USD
BTW (19%)17.903 USD
Prijs inclusief BTW112.132 USD
Details
Extra informatieBUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
ENGINEPOWER: 174 HP
LENGTH OF STICK: 2900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 22.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen