Snel Zoeken

CAT 320-07B

CAT 320-07B

Jaar
2019
Gebruiksuren
5.326 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Oberhausen
+49 2086569921
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 320-07B
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYCP00344
Voorraad nummerYCP00344
Catalogus nummer10127445
Jaar2019
Uren5.326 h
LandDuitsland
PlaatsOberhausen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 2200 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen