Snel Zoeken

CAT 320-07GC

CAT 320-07GC

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
4.675 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTAFRIC EQUIPMENT
Vlissingen
+212 600 024087
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 320-07GC
TRACTAFRIC Equipment
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDKJ12334
Voorraad nummerBXO6485
Catalogus nummer10104853
Jaar2019
Uren4.675 h
LandNederland
PlaatsVlissingen, Nederland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieRops Cab A/C, Boom Reach 5.70M, Stick Reach 2.90M, Hammer lines, B Linkage Pin On, GP Bkt 1M3,
Undercarriage STD, Double Grouser Shoes 800MM, Bottom/Swivel/Track Guide Guards,
3.7T Counterweight, 8" Monitor w/ Rearview Camera, Working Lights

Online Owner's Manual
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.