Snel Zoeken

CAT 320GC

CAT 320GC

Jaar
2021
Gebruiksuren
2.096 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 320GC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerLKS00605
Voorraad nummerLKS00605
Catalogus nummer10127258
Jaar2021
Uren2.096 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW127.536 USD
BTW (19%)24.232 USD
Prijs inclusief BTW151.768 USD
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 1400 MM
LENGTH OF STICK: 2900 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen