CAT 320-07GC - Rupsgraafmachines - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 320-07GC

CAT 320-07GC

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
2.304 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Bensalem, PA
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 320-07GC
Foley Inc.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerLKS00495
Voorraad nummerEQ000028366
Catalogus nummer10204448
Jaar2021
Uren2.304 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBENSALEM, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW148.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
GraafarmStick
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
GiekBoom
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
LaadbakBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Extra informatiePRODUCT LINK
REAR VIEW CAMERA
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1130
  • .
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenL&R HOUSE RAILS DENTED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRF DEF COMPARTMENT DENTED
  • Geselecteerde AfdelingenLEFT TRACK STEP BENT
safety items
410
  • Ja
  • Ja
  • GoedREAR & SIDE VIEW CAMERAS
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenREAR WINDOW RUBBER NEEDS TO BE RESET
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAM FM BT
  • GoedCLOTH SEAT WITH MANUAL HEIGHT CONTROL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
400
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • NeeSERVICED 5/27/25 @ 2305 HRS
  • Nee
  • CAT C4.4
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
401
  • Goed
  • ZwakBATTERIES DEAD, HAD TO BE JUMPED (BATTERIES REPLACED 12/24)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Goed
  • Goed
  • GoedCAT X W PATTERN CHANGER
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • 96"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • CAT HYD COUPLER
  • 48"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
koppeling onderdeelnummer456-4426
Track Shoes Width / Type31"
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Bushings (EXT)2.28 / 58MM19
Carrier Rollers 14.61 / 117MM16
Idlers Front0.79 / 20MM27
Links4.02 / 102MM22
Pins & Bushings (External)58MM19
Shoe Width31.131.1
Track Roller 55.87 / 149MM5
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • RENTAL READY CONDITION. WILL BE SOLD AS A LEAK FREE, CODE FREE, FULLY OPERATIONAL MACHINE. COSMETICS ARE AS-IS, FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOUSE ALL COSMETIC DAMAGE, AND TIRE/TRACK LIFE WITH PHOTOS. WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW MACHINE IN PERSON.
  • INSPECTED 6/24/25 @ 2306.0 HRS
  • AM FM BT RADIO
  • PRODUCT LINK (NOT WORKING)
algemene conditie
300
  • Nee
  • JaLAST SERVICE & OIL SAMPLES 5/27/25 @ 2305 HRS
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen