Snel Zoeken

CAT 315

CAT 315

Jaar
2021
Gebruiksuren
387 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 315
WYOMING MACHINERY
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWKX11004
Voorraad nummerWKX11004
Catalogus nummer4915448
Jaar2021
Uren387 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCasper, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW265.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
BKT GD 36" 0.69YD3 312
BLADE, 8'6"
BOOM, W/EOU MOUNTS
CAMERA, REAR & RH VIEW
CAT GRADE, 3D
CONTROL, BLADE
CONTROL, QC PIN GRABBER
COUPLER, PIN GRABBER W/PINS
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, BUCKET
CYLINDER, STICK, W/O SLCV
DECALS, EXTERIOR, ANSI
FILM, EMC
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE SENSOR, 1 PC BOOM
GRADE SENSOR,9'2" STICK
HYDRAULIC PKG, COMB,ONE SLIDER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHTS, BOOM LH 1P
LIGHTS, BOOM RH 1P
LIGHTS, CAB, LH, W/O 360
LIGHTS, SURROUND, PREM
LINES, CYLINDER BOOM W/O BLCV
LINES, HIGH PRESSURE BOOM
LINES, HP, 9'2" STICK
LINES, QC, 9'2" STICK
LINES, QUICK COUPLER BOOM
LINKAGE, BKT 312 GRADE W/O EYE
MONITOR, 10" GRADE W/WIFI
NETWORK MANAGER, A6N2
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, RADIATOR
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STK, R9'2", W/ THUMB BRACKET
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, TCS LINES
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
TRACK, 24" TG, RUBBER SHOE
WIPER, RADIAL W/LOWER
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen