Snel Zoeken

CAT 314D LCR

CAT 314D LCR

Jaar
2012
Gebruiksuren
5.500 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 314D LCR
Altorfer Industries
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerSSZ00750
Voorraad nummerUN00591
Catalogus nummer10104938
Jaar2012
Uren5.500 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEast Dundee, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW61.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
SpiegelsMirrors
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Autocarrosserie - StandardCar Body - Standard
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Extra informatiePictures as of 12-28-23 with 5,449 hrs.

36" Bucket
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1440
  • JaGrease spray and mud
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDents and dings
  • Geselecteerde AfdelingenDents and dings
  • Goed
  • GoedSmall scuffs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDents and dings
  • Geselecteerde AfdelingenDented and bent
safety items
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
822
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWindshield cracked. Right side and rear mirror missing / broken off.
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRun on meter. Needs to be replaced. CET showed 5449 hours on 12-28-23. CET available upon request.
  • ZwakRipping / thin cushion. Front mounting bolts sheared off
  • Geselecteerde AfdelingenRadio and HVAC controls face peeling and scuffed
  • GoedNeeds new blade
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaMinor at valve cover
  • Nee
  • ELC
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
420
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth boom lights inoperable
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLoose wires in cab
hydrauliek
1400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
110
  • 15 3"
  • Minor movement
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
graafarm
120
  • 10
  • Good
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor movement
bak
140
  • Bucket not on machine at time of inspection.
  • CAT
  • 36"
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenEstimated 50% worn.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 12-28-23 at 5449 hrs.
  • Run on meter. Needs to be replaced. CET showed 5,449 hours on 12-28-23. CET report available upon request.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen